Publier vos produits
Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Traduit par Google,
Les plateaux d'épissure Corning utilisent des conceptions éprouvées et une technologie d'organisation des fibres pour fournir une protection physique optimale pour les méthodes de fusion et d'épissure mécanique. Les plateaux sont conçus pour être utilisés avec du matériel d'épissure d'intérieur ou d'extérieur avec des conceptions de câbles optiques à tube lâche et à tampon serré. La série de plateaux métalliques se compose d'une base et d'un couvercle en aluminium robuste avec des languettes métalliques sertissables pour la décharge de traction du tube tampon. Des points de décharge de traction supplémentaires sont disponibles pour fixer les tubes tampons ou les pigtails aux plateaux à l'aide de serre-câbles. Le revêtement en poudre noire permet une identification facile des fibres et une protection supplémentaire. Conçus pour être utilisés avec le matériel d'interconnexion et les boîtiers d'épissure Corning, ces plateaux d'épissure font partie intégrante d'un système d'épissure complet.
Spécification
  • Associated Uses: Data Center, DC, Enterprise, In-building Network, IBN, Carrier, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Outside Plant, OSP

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-m67-048
  • Famille de produitsFiber Optic Hardware
  • Groupe de produitsSplice Tray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.5
  • Largeur (pouces)3.9
  • Profondeur (pouces)11.7
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication