Le convertisseur de média Corning 10G HPoE est le plus petit convertisseur de média Ethernet 10G de qualité industrielle (de 10000Base-X SFP+ à 10G/5G/2,5G/1G/100M Base-T Cuivre) avec injecteur 802.3bt Power over Ethernet Plus (PoE++) fonction pour fournir jusqu'à 90 W de puissance de sortie et une vitesse de transmission de données élevée aux PD (appareils alimentés) installés dans une zone éloignée où une alimentation suffisante et fiable est requise, offrant des performances de vitesse filaire non bloquantes et une grande flexibilité pour l'extension Ethernet 10G dans environnement industriel difficile. Il est équipé d'une interface cuivre RJ45 10G/5G/2.5G/1G/100M Base-T et d'une interface fibre optique 10GBase-X SFP+ livrées dans un boîtier solide IP30 robuste mais de taille compacte avec système d'alimentation redondant (44~57VDC).
Il est idéal pour une large gamme d'applications, de la conversion de média cuivre à fibre optique, partout où une bande passante de 10 GE est requise dans des environnements climatiques exigeants avec de larges plages de température.
Caractéristiques et avantages
Port physique
• Interface RJ45 1 port 10G/5G/2.5G/1G/100M Base-T avec fonction d'injection IEEE 802.3bt PoE++
• Interface SFP+ 10GBase-X à 1 port
Alimentation par Ethernet
• Conforme à IEEE 802.3bt PoE++ Type-4 PSE
• Rétrocompatible avec la norme IEEE 802.3af/at PoE+
• Prend en charge l'alimentation PoE jusqu'à 90 watts pour le port PoE
• Fournit une alimentation DC 55 V via un câble Ethernet RJ45 à PD avec port Ethernet
• Détection automatique de l'équipement IEEE 802.3bt et protection contre les dommages d'installation incorrecte
• Alimentation à distance des PD connectés jusqu'à 100 m
Caractéristiques de la couche 2
• Conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3an/802.3ae
• Prend en charge la négociation automatique et le mode duplex intégral 10 Gbit/s
• Empêche la perte de paquets avec le contrôle de flux de trame de pause IEEE 802.3x (duplex intégral)
• Apprentissage automatique des adresses et vieillissement des adresses
Mallette industrielle et installation
• Boîtier métallique IP30 de type mince
• Conception sur rail DIN et montage mural
• Alimentation redondante de 44 à 57 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
• 100 mètres sur Cat6A à 10 Gbit/s
• Installation prête à l'emploi
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |