Publier vos produits
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

Traduit par Google,

Le cadre du système FiberManager™ est basé sur une conception modulaire et totalement intégrée qui permet à l'utilisateur d'étendre et de développer son système de gestion de fibre un cadre, un module, une terminaison de fibre à la fois.

Spécification
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • Famille de produitsFrame & Cable Management
  • Groupe de produitsRacks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)96
  • Largeur (pouces)20.3
  • Profondeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
  • Poids net (Lbs)185
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC002499
  • Nom ETIMNetwork/server enclosure
  • Nom UNSPSCFixed network equipment and components
  • Code UNSPSC432217
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27
  • Description de l'Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
  • Code CSI MasterFormat 201440 67 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Computer Equipment Racks
  • Numéro OmniClass23-37 11 15 11
  • Titre OmniClassInformation Technology Racks