Publier vos produits
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series 1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Traduit par Google,

    Le nœud d'accès défini par logiciel (SDAN) à port unique et discret avec Power over Ethernet Plus intègre une approche de mise en réseau intégrée hautement évolutive tout en tirant parti des avantages d'une architecture de réseau à fibre profonde. La famille Micro de SDAN de Corning est construite à l'aide de la dernière génération de SoC tirant parti des avancées technologiques les plus récentes, ainsi que d'une accélération matérielle inégalée, d'une qualité de service et d'une gestion de l'alimentation efficace qui répondent aux exigences de bande passante des applications hautes performances. Les offres SDAN de Corning sont toutes neutres sur le plan technologique et prennent en charge à la fois l'Ethernet actif et le transport GPON.

    Les SDAN ont plusieurs configurations de ports et prennent en charge à la fois GPON et Active Ethernet. Ils fournissent des connexions faciles à plusieurs appareils PoE et peuvent être alimentés par une alimentation à distance ou locale.

    Les applications prises en charge pour ces produits de la série 8000 sont les suivantes :

    1LAN-SDAN-8293 : PoE, POTS, IPTV, Ethernet actif, GPON

    1LAN-SDAN-8010 : PoE, IPRV, GPON

    Caractéristique/Avantages

    • Plusieurs configurations de ports
    • Prend en charge à la fois GPON et Ethernet actif
    • Connexions faciles aux appareils PoE
    • Options d'alimentation à distance ou locale disponibles
    • Prend en charge plusieurs types de PoE
    Spécification
    • Color: Grey 

      LED Indicators: Fiber, Alarm, Status, Reset 

      Mounting/Installation Options: In-Wall, Wall-Mount 

      Input Voltage: 100-240 V AC in, 50/60 Hz Wall Adaptor 

      Power: PSU-6 / Remote Power 54 V DC, 0.74 A max

      Total PoE Power Budget: PoE++ 60w

      Optical Network: GPON/Active Ethernet Configurable 

      Ports: 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T 

      Power Supply: 1LAN-SDAN-PWRSUP2 SDAN Power Supply (Wall Plug-in) 

      Downstream Data Rate: GPON: 2.5 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      MAC Address: Up to 1024 MAC address entries 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      VLAN: Up to 25 VLAN groups 

      Enterprise LAN: Downstream Flow and port-based Rate Limiting, Downstream pBit and flow-based queue selection, Firewall and WAN, LAN Security, MDI/MDIX auto-negotiation, MDI/MDIX auto-sensing, Network Address and Port Translation, Up to 1024 MAC address entries, Up to 25 VLAN groups per port, Up to 256 multicast groups, IGMP V2/V3 Snooping with Immediate Leave, WAN DHCP Client and LAN DHCP Server, 802.1p Marking/Remarking DSCP Mapping, 802.1Q including VLAN Translation, Filtering, Tagging, Stacking (QinQ), IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching 

      GE PoE Ethernet Port: PoE++ Functionality, Powers, IP-Phones, IP-Camera, Access Points, and other equipment that can be powered from the Ethernet port, Provides maximum of 60 W power from the 802.3bt capable ethernet port 

      GPON: DBA support via mode-0 DBRu (piggy-back) reporting, Forward Error Correction (FEC), IPTV traffic filtering (Multicast GEM port), Multiple GEM ports with flexible mapping between TCONTs and Priority queues, pBit based GEM port and upstream Priority queue selection, Registration ID provisioning, Serial number discovery, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Upstream Traffic Management using priority-based or rate-controlled scheduling, Dying Gasp 

      Layer 2: Automatic MAC address learning, aging and filtering 

      OAM and Management: ACS - CWMP configuration, performance monitoring, diagnostics and software download, automatic rollback, Remote firmware upgrade, Webserver for local management, TR-101, TR-111, TR-124, TR-143, ITU-T G.984.4/G.988 Management 

      Temperature Range, Operation: -30 C to 60 C (-22 F to 140 F)

      Relative Humidity, Operation: 10% to 90% (non-condensing) 

      Receiver: Received Optical Power Monitoring 

      Receiver Optical Overload: -8 dBm 

      Receiver Sensitivity: -27 dBm 

      Transceiver Type: On Board SC APC 

      Optical Wavelength: 1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      Average Launch Power: -0.5 to +5 dBm

      Height: 85 mm (3.35 in)

      Width: 72 mm (2.83 in)

      Depth: 30 mm (1.18 in)

      Weight: 0.174 kg

      Units per Delivery: 1/1

      RoHS: Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

    Spécifications techniques
    • Réference unique.corning-SDAN-8011
    • Famille de produitsSD-LAN Solutions
    • Groupe de produitsSoftware-Defined Access Node (SDAN)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication