Publier vos produits
Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

Software Defined Access Node ILAN-SDAN-IW4P

Traduit par Google,

Le nœud d'accès défini par logiciel (SDAN) à port unique et discret avec Power over Ethernet Plus intègre une approche de mise en réseau intégrée hautement évolutive tout en tirant parti des avantages d'une architecture de réseau à fibre profonde. La famille Micro de SDAN de Corning est construite à l'aide de la dernière génération de SoC tirant parti des avancées technologiques les plus récentes, ainsi que d'une accélération matérielle inégalée, d'une qualité de service et d'une gestion de l'alimentation efficace qui répondent aux exigences de bande passante des applications hautes performances. Les offres SDAN de Corning sont toutes neutres sur le plan technologique et prennent en charge à la fois l'Ethernet actif et le transport GPON.

Les SDAN ont plusieurs configurations de ports et prennent en charge à la fois GPON et Active Ethernet. Ils fournissent des connexions faciles à plusieurs appareils PoE et peuvent être alimentés par une alimentation à distance ou locale.

Spécification
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

Spécifications techniques
  • Réference unique.corning-SDAN-IW4P
  • Famille de produitsSD-LAN Solutions
  • Groupe de produitsSoftware-Defined Virtual Application Host (SDVAH)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication