Publier vos produits
Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

Network Evolution (ONE™) Solutions Six-Module DC Power Supply Unit, PSU6

Traduit par Google,

Le PSU6 est une alimentation CC fermée compacte et évolutive utilisée pour alimenter les unités distantes des solutions d'évolution du réseau optique Corning® (ONE™) ainsi que les dispositifs d'interface réseau (NID) bien spécifiés. PSU6 fournit jusqu'à 12 sorties de 57 VDC, à 100 W par sortie pour une puissance totale de 1200 W.

Le PSU6 prend en charge jusqu'à six modules remplaçables à chaud, où chaque module fournit deux sorties CC.

Caractéristiques et avantages

Compact et évolutif
L'étagère de montage en rack 19 pouces 1U prend en charge jusqu'à six modules d'alimentation remplaçables à chaud

Prise en charge des appareils tiers
Prend en charge l'alimentation des périphériques d'interface réseau (NID) spécifiés

Entrée CA universelle
85 à 265 VCA entrée unique

Capacité de sortie CC
12 sorties de 57 VDC, capacité de sortie maximale totale de 1200 W (100 W par sortie)

protection
Protection par fusible haute tension d'entrée
Déconnexion de faible tension d'entrée
Protection contre les surintensités - mode continu, hoquet, récupération automatique
Protection contre l'inversion de polarité

Prise en charge du mode mixte
12 circuits de courant d'appel de sortie pour la prise en charge de différents types d'unités distantes de solutions d'évolution du réseau optique Corning (ONE), ainsi que des NID spécifiés (voir les NID pris en charge dans les spécifications)

Refroidissement par ventilateur intégré
Chaque module d'alimentation comprend un module de ventilation intégré
Activation du ventilateur uniquement à des températures extrêmes

Spécification
  • Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

Spécifications techniques
  • Réference unique.network-evolution-one-solutions-six-module-dc-power-supply-unit-psu6
  • Famille de produitsSD-LAN Solutions
  • Groupe de produitsPower Supply
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC002540
  • Nom ETIMDC-power supply
  • Nom UNSPSCPower supply units
  • Code UNSPSC39121004
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70
  • Description de l'Uniclass 2015Power supply products
  • Numéro OmniClass23-35 31 11
  • Titre OmniClassPower Supply Devices
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution