Publier vos produits
Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD

Traduit par Google,

Conception de type lames de bois, avec des variations de nuances entre clair et foncé qui apportent plus de réalisme et de naturel au produit, de plus, les sols PORCELANATO® sont ultra résistants aux chocs, taches, rayures et humidité, produit non rectifié. Recommandation d'installation : décalage de 25 %, format 24x120, idéal pour une utilisation commerciale générale

Spécifications techniques
  • Réference unique.123032221
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)6
  • Profondeur (mm)121
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)22.36
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud