Publier vos produits
Tactile guiding strip model H-P1
Tactile guiding strip model H-P1
Tactile guiding strip model H-P1

    Tactile guiding strip model H-P1

    Traduit par Google,

    Bande de guidage tactile au sol modèle H-P1 en forme de nervure longitudinale angulaire, en acier inoxydable 316 L, surface rainurée.

    DESCRIPTION DU PRODUIT

    Les guides de surface tactiles individuels / bandes de guidage tactiles / en forme de nervures longitudinales sont en acier inoxydable et garantissent des performances stables et durables. Ils se caractérisent également par : une bonne résistance à la corrosion, à l’abrasion, une excellente résistance aux intempéries, à l’ozone, au soleil et à l’oxydation.
    Les guides de surface tactiles /bandes de guidage tactiles/ sont fabriqués avec ou sans broches dans une variété de modèles avec un éventuel insert en plastique inséré dans le produit.
    Le système a déjà fait ses preuves dans les gares, les banques, les universités, les zones d'entrée, etc.

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    • Impact minimal sur le personnel/les piétons lors de l'installation
    • Installation rapide et facile à l'aide d'un gabarit sur toutes les surfaces, incluant le béton, les carreaux de céramique, l'asphalte, les planchers de bois et
      la plupart des autres surfaces
    • Surface antidérapante en relief, sûre et antidérapante
    • Performance du produit durable, résistant aux chocs
    • Faibles demandes de maintenance
    • Marche possible immédiatement après l'installation, à pleine charge après 24 heures
    • Ils sont modulaires et leur universalité permet des configurations infinies pour s'adapter aux surfaces et styles nouveaux ou existants
      de conception
    • AISI-LINE a une hauteur de 3,5 et 5 mm, ce qui garantit qu'il n'y aura jamais de danger sur la route
    • L'acier inoxydable assure la stabilité et la durabilité du produit à l'intérieur et à l'extérieur
    • AISI-LINE offre aux prescripteurs la possibilité de conserver l'esthétique du substrat sans limitation du toucher.
      performance


    Spécification
    • Model: H-P1 grooved surface

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 304, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available width: 17 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 40 mm.

      Available lengths: 140 mm, 280 mm, 300 mm, 400 mm & 500 mm are standard lengths, different lengths available with MOQ.

      Available height/thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on material.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tactile-guiding-strip-model-h-p1
    • Famille de produitsTactile guiding strips
    • Groupe de produitsTactile indicators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.5
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enSlovaquie
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001777
    • Nom ETIMWarning/signing plate
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Description de l'Uniclass 2015Warning marker tiles
    • Code CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles