Publier vos produits
Sanitario Manantial
Corona

Sanitario Manantial

Traduit par Google,
Cette toilette présente une faible consommation d'eau et un profil de cuvette rond confortable avec une hauteur traditionnelle pour un usage familial. Il dispose d'une vanne de décharge facile d'entretien, ainsi que de sa vanne d'arrivée d'eau anti-siphon avec flotteur. Il comprend un bouton d'activation sophistiqué de 38 mm situé sur le couvercle du réservoir.\nIl a une capacité de décharge solide comprise entre 200g et 300g de miso.\nQuant à son nettoyage, il comprend un haut miroir d'eau qui garantit la propreté de la tasse et empêche le retour des odeurs, et pour son entretien, vous pouvez le faire avec des outils conventionnels
Spécifications techniques
  • Réference unique.202941601
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsSanitarios
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud