Publier vos produits
Victoria. Ceramics bidet
Victoria. Ceramics bidet
    Roca

    Victoria. Ceramics bidet

    Traduit par Google,
    Bidet en céramique. Une réponse traditionnelle aux ambiances classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces qui allient simplicité et polyvalence, offrant la commodité de solutions éprouvées.
    Spécification
    • Compatible with: A806E50..1 Supralit® bidet lid
    Spécifications techniques
    • Réference unique.355V04XX0
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsVictoria (New)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)435
    • Largeur (mm)530
    • Profondeur (mm)355
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets