Publier vos produits
Piso PORCELANATO® -Atlanta Café CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Atlanta Café CD

Traduit par Google,
Porcelain Flooring® -Atlanta Café CD
Spécifications techniques
  • Réference unique.567422761
  • Famille de produitsGres porcelanico
  • Groupe de produitsNaturales
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)566
  • Largeur (mm)566
  • Profondeur (mm)8.3
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Code ETIMEC011340
  • Nom ETIMCeramic tile
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud