Publier vos produits
Bamboo Excellence Vertical Palladium
Bamboo Excellence Vertical Palladium
Bamboo Excellence Vertical Palladium

    Bamboo Excellence Vertical Palladium

    Les lames MOSO® Bamboo Excellence sont rainure et languette et se composent d'un parement en bambou sur un support contreplaqué en bouleau. Avec cette construction, la lame est extrêmement stable et également très durable grâce à une épaisse couche d’usure. Cette grande stabilité permet d’avoir des lames extra-longues qui donnent au sol un aspect luxueux intensifié par une finition naturelle spéciale du vernis Bona Raw. Afin d'obtenir cette qualité et cette apparence exceptionnelles, Bamboo Excellence est le premier revêtement de sol MOSO® fabriqué en Italie.

    Spécification
    • • Code produit: BF-EX470-02

      • Vertical, Palladium, Teinté Verni Bona Raw (ultra matt), Bords droits

      • Dimensions: 2400x180x15mm

      • Parquet bambou fabriqué en Italie

      • Installation: Flottante, collée en plein

      • Densité (Couche supérieure): +/- 700 kg/m3 (VE)

      • Couche d’usure: environ 4 mm (VE),

      • Dilatation bambou: 0,14% pour 1% de variation d’humidité (VE)

      • Taux d’humidité: 10% à 20°C et 65% d’humidité relative (VE) 8% à 20°C et 50% d’humidité relative (VE)

      • Dureté - Brinell : ≥ 4 kg/mm2 (VE) (EN 1534)

      • Norme incendie: Classe Cfl-s1 (VE) (EN 13501-1)

      • Émission de formaldéhyde: Classe E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Conductivité thermique: 0,13 W/mK (VE) (EN 12667)

      • Résistance thermique: 0,1152 m2K/W (VE) (EN 12667)

      • Classe d’emploi: Classe 1 (EN 335)

      • Classe d’usage: Classe 31 (VE) (XP B53-669)

      • FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande

      • Contribution LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Contribution HQE: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 (FSC®), 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3

      • Garantie: 30 ans

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BF-EX470-02
    • Famille de produitsMOSO Bamboo Excellence
    • Groupe de produitsBamboo Flooring
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalBambou
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings