Publier vos produits
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Traduit par Google,
Mur de ton neutre qui facilite la combinaison avec n'importe quel style décoratif et offre des environnements plus éclairés visuellement; Il a 4 faces différentes, idéales pour combiner avec le mur structuré Burgos, c'est un mur naturel plat avec une finition brillante/mate au format 30,1x75,3.
Spécifications techniques
  • Réference unique.757239051
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsParedes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)6.3
  • Profondeur (mm)75.1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)17.26
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud