Le système de pare-vent à poteaux Cielo de CRL est conçu pour améliorer les expériences en plein air en combinant des caractéristiques de performance et d'esthétique recherchées. Une fine garniture avant de 3-1/4 po et une profondeur de poteau de 4-1/2 po offrent des performances structurelles optimales tout en produisant des vues pratiquement dégagées. Aucune extrusion horizontale n'est requise pour le support, ce qui permet d'obtenir des portées de verre poteau à poteau impressionnantes allant jusqu'à 5 pieds. En tant que barrière de protection en verre haute performance, le système de pare-vent à poteaux Cielo est capable de résister à des charges de vent allant jusqu'à 80 PSF. Cela en fait un excellent choix pour les bâtiments commerciaux et résidentiels à haute altitude. Les applications comprennent les piscines sur les toits, les salles à manger, les salons et autres extérieurs à haute altitude.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |