Publier vos produits
Piso Pared Nova Gris CD
Corona

Piso Pared Nova Gris CD

Traduit par Google,

"La ligne de sols Corona NOVA est le choix idéal pour les projets au design urbain ou industriel. Inspirée des pierres de Grès au veinage très doux, à la beauté discrète et au ton neutre, la version grise révèle un subtil éclat de lumière sur un fond homogène ; avec une finition mate, 4 faces différentes et un format de type lattes de 41,1x92,6 cm qui permet différents types d'installation : linéaire, décalée, Chevron, entre autres.

Idéal pour un usage commercial modéré, Nova marfil intègre la technologie Perdura, offrant une plus grande résistance aux rayures et à l'usure, augmentant ainsi la durée de vie utile du produit. "

Spécifications techniques
  • Réference unique.927052501
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)206
  • Largeur (mm)926
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage