Publier vos produits
Lavamanos Marsella Sobreponer
Corona

Lavamanos Marsella Sobreponer

Traduit par Google,
Son design contemporain lui permet d'être combiné avec un grand nombre de toilettes de notre portefeuille, il dispose également d'une grande surface d'étagère pour placer les articles de toilette. \nCe produit a un trou de drainage intégré qui empêche le débordement et des trous insinués qui vous permettent de choisir différentes options de robinet. L'évier de rebord mesure 20 1/8" x 17 3/4" (51 cm x 45 cm), tandis que l'évier mesure 16 1/8" x 11" (41 cm x 28 cm) de longueur. . Conforme aux normes Icontec NTC 920 et ASME/ANSI A112.19.2.

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud