Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60
Corona

Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60

Traduit par Google,
Vous pouvez trouver notre gamme de meubles dans des tailles de 45 cm, 60 cm et 80 cm et tous sont complétés par l'évier Fussion. L'harmonie se reflète dans une ligne qui combine des designs épurés et modernes, créant un environnement exceptionnel dans votre salle de bain. \nLe meuble est assemblé à 100 % et composé d'aggloméré de 18 mm d'épaisseur, totalement résistant à l'humidité et de bords rigides de 2 mm. \nIl dispose d'un tiroir interne qui vous permet de maximiser l'espace et l'organisation des petits objets, ainsi que des rails cachés à fermeture en douceur et une extension complète. \nTous compatibles avec les éviers Fusion Corona ; De plus, il est recommandé d'installer avec un siphon peu encombrant.

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord