Publier vos produits
Sanitario Aquapro Redondo Blanco
Corona

Sanitario Aquapro Redondo Blanco

Traduit par Google,
La toilette Aquapro avec une tasse sans anneau vous permettra de mieux vous laver, en réduisant les germes et les bactéries. Sa hauteur de bonnet traditionnelle est destinée à un usage familial ; De plus, il dispose d'un système d'activation moderne avec un bouton poussoir ergonomique et un siège à fermeture en douceur pour plus de confort et de convivialité avec l'utilisateur.\nSa capacité de décharge solide est jusqu'à 500 gr de miso. Avec une consommation moyenne : 3,7 litres\nQuant à son entretien, il peut se faire avec des outils classiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsSanitarios
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud