Publier vos produits
Sanitario Ecoclean
Corona

Sanitario Ecoclean

4.6 sur 5 étoiles4.6(12 Avis)
Traduit par Google,
Cette toilette a un design moderne de formes continues non traditionnelles qui maximisent l'utilisation de l'espace, également grâce à son design compact allongé. Grâce à sa conception, il optimisera l'espace sans sacrifier le confort car il a une hauteur de bonnet légèrement supérieure à la norme. Profitez de son système d'entraînement bleu à décharge variable moderne pour optimiser la consommation d'eau. Il a une capacité de décharge solide allant jusqu'à 600 gr de miso. Quant à son nettoyage, il dispose de la technologie Rimless (sans anneau) qui permet un meilleur lavage de la tasse, réduisant les germes et les bactéries. Pour son entretien, vous pouvez le faire avec des outils classiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitario_Ecoclean
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsSanitarios & Combos
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud