Publier vos produits
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier
DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier

    DELTA®-VENT SA High Performance Vapor Permeable Self-Adhered Water-Resistive and Air Barrier

    Traduit par Google,

    DELTA®-VENT SA est une barrière étanche à l'eau et à l'air haute performance entièrement collée. Hautement perméable à la vapeur, étanche à l'eau et fortement auto-adhésif, le produit assure une protection contre la pluie poussée par le vent.

    Le DELTA®-VENT SA perméable à la vapeur permet à l'humidité contenue dans l'enceinte du bâtiment de s'échapper à travers la membrane par diffusion. Il adhère entièrement au substrat, de sorte qu'aucune fixation n'est nécessaire, éliminant les fuites et améliorant les performances de l'enceinte du bâtiment avec une étanchéité à l'air accrue, ce qui le rend idéal pour une construction économe en énergie.
    DELTA®-VENT SA est très léger et indéchirable. Cette membrane résiste aux rigueurs des chantiers, ainsi qu'au vent et aux intempéries.
    DELTA®-VENT SA est le seul WRB et pare-air auto-adhésif avec la sécurité d'un recouvrement de bord auto-adhésif. Il peut être collé sur du béton, de la maçonnerie, des panneaux OSB, du contreplaqué ou des cloisons sèches de qualité extérieure. Légère et résistante aux déchirures, cette membrane résiste aux rigueurs de l'installation tout en étant facile à installer.

    DELTA®-VENT SA vous donne l'assurance que vous disposerez d'une structure étanche et économe en énergie pour les années à venir.

    ICC ESR 2932

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DELTA_VENT_SA
    • Famille de produitsThermal and Moisture Protective Products
    • Groupe de produitsAir and Water-Resistive Barriers
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2016-06-24
    • Numéro d'édition2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
    • Code CSI MasterFormat 201407 25 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Weather Barriers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord