Publier vos produits
Performance HTS

Performance HTS

Traduit par Google,

Performance HTS est le premier système de mil mince avec une finition satinée. Ce système haute performance à trois couches est à haute teneur en solides, à faible odeur et à faible teneur en COV. Il est appliqué avec deux couches d'époxy et recouvert d'un uréthane stable à la lumière et résistant aux produits chimiques, Eco-HTS ™ 100 (High Traffic System), offrant une texture légère pour une résistance au glissement et une durabilité accrues. Ce système peut être appliqué à l'intérieur pendant les heures de travail.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tennant-performance-hts
  • Famille de produitsFlooring Systems
  • Groupe de produitsTennant Performance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 23
  • Titre OmniClassCoatings for Concrete and Masonry

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud