Publier vos produits
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
ARCHITECT S+ free standing toilet brush
    Cosmic

    ARCHITECT S+ free standing toilet brush

    Traduit par Google,
    Si vous avez besoin d'un porte-brosse pour votre salle de bain, c'est la meilleure option. C'est un accessoire de salle de bain aux caractéristiques imbattables. D'une part, il se distingue par sa conception de forme arrondie, qui ne vous fatiguera jamais. De l'autre, sa finition : une baignoire 3 Chrome, c'est-à-dire du chrome trivalent, éco responsable et très résistant. Ce porte-balais appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Porte-balais en laiton ou alliages similaires et acier inoxydable finition chrome trivalent. Le verre intérieur est en plastique noir. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx01
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsToilet brush
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers