Publier vos produits
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
ARCHITECT S+ waste bin 5 liters
    Cosmic

    ARCHITECT S+ waste bin 5 liters

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Poubelle d'une capacité de 5 litres, ni trop grande ni trop petite. Idéal pour l'avoir dans la salle de bain. Il dispose d'un anneau de serrage de sac très pratique. Fini en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, vous l'avez également disponible en Soft Black. Cette poubelle appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Cette corbeille à papier est fabriquée en laiton ou alliages similaires dans une finition chromée trivalente. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black 65- Matte white 85- Matte sage green 86- Matte stone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.277xx02
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsWaste bin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins