Publier vos produits
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml

    Traduit par Google,
    Vous recherchez un distributeur de savon liquide de grande capacité pour ne pas avoir à le remplir en permanence, n'est-ce pas ? Eh bien, le distributeur de la collection Architect S+ de Cosmic est la solution à vos problèmes. Il a une capacité de 400 ml, le double de celle de nombreux distributeurs sur le marché, donc chaque fois que vous le remplissez au maximum, vous aurez 700 pressions jusqu'à ce que vous deviez remplacer le savon. Il dispose d'un indicateur de niveau de savon à l'avant, est actionné par un bouton inférieur et comprend un système anti-goutte. Outre toutes ces caractéristiques, il présente de nombreux autres avantages. D'une part, il se distingue par sa conception de forme arrondie, qui ne vous fatiguera jamais. De l'autre, sa finition : une baignoire 3 Chrome, c'est-à-dire du chrome trivalent, éco responsable et très résistant. Ce distributeur appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Porte-balais en laiton ou alliages similaires et acier inoxydable finition chrome trivalent. Le verre intérieur est en plastique. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx03
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsDispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers