Publier vos produits
ARCHITECT S+ hook
ARCHITECT S+ hook
ARCHITECT S+ hook
ARCHITECT S+ hook
    Cosmic

    ARCHITECT S+ hook

    Traduit par Google,
    Le cintre Architect S+ vous en donnera beaucoup pour très peu et vous pourrez avoir vos serviettes ou votre peignoir à portée de main. En grande partie parce qu'il a un design aux formes arrondies qui ne vous fatiguera jamais. Aussi parce qu'une fois installé il sera complètement fixé au mur puisqu'il intègre un système de fixation ultra résistant qui a été développé par Cosmic pour garantir son maintien total. Et aussi parce que sa finition en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, en fait un produit éco-responsable et très résistant. Peu parce que c'est une pièce qui occupe le minimum d'espace et qui a un prix très compétitif. Ce cintre appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Cintre en laiton ou alliages similaires et acier inoxydable finition chrome trivalent. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx21
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsHook
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks