Publier vos produits
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
    Cosmic

    ARCHITECT S+ hanger

    Traduit par Google,
    Deux cintres pratiques conçus pour s'accrocher au verre de l'écran et pour avoir l'éponge, la brosse ou la serviette à portée de main. C'est un ensemble pratique qui ne nécessite aucun type d'installation. De plus, sa finition en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, en fait un produit éco-responsable et très résistant. Ces cintres appartiennent à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Cintres en acier inoxydable finition chrome trivalent. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx23
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsHanger
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks