Publier vos produits
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
ARCHITECT S+ shelf
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shelf

    Traduit par Google,
    Étagère de 40 cm conçue pour être placée dans l'espace douche ou bain. Sa conception comprend une bride pour assurer la stabilité des conteneurs. Il contient un système de fixation ultra résistant qui a été développé par Cosmic pour garantir son maintien total. De plus, sa finition en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, en fait un produit éco-responsable et très résistant. Cette étagère appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Étagères en acier inoxydable finition chrome trivalent. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx44
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsShelf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties