Publier vos produits
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
ARCHITECT S+ soap wire basket
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap wire basket

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Porte-savon de douche (35 cm) à installer dans l'espace de la douche ou de la baignoire. Le porte-savon est amovible, ce qui facilite le nettoyage. Son système de fixation est antivol, ce qui en fait un accessoire très utile pour les collectivités comme les hôtels ou les salles de sport. L'étagère est en aluminium anodisé, un matériau très résistant à l'humidité. Sa finition en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, en fait un produit écologique et très résistant. Si vous êtes plutôt noir, vous disposez également du même accessoire dans une finition Soft Black, un noir extra mat. La même collection propose le porte-savon avec nettoyant pour vitres inclus dans sa base. Ce porte-savon appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Ce porte-savon en aluminium, acier inoxydable, laiton ou alliages similaires dans une finition chrome trivalent et plastique. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx49
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsSoap wire
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
    • Titre OmniClassHand Soap Holders