Publier vos produits
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
ARCHITECT S+ wall magnifying mirror
    Cosmic

    ARCHITECT S+ wall magnifying mirror

    Traduit par Google,
    Avec ce miroir grossissant, vous ne manquerez aucun détail. Un complément parfait qui vous aidera lors du maquillage, du rasage ou de l'épilation du visage avec ses 5 augmentations. Son léger mouvement vous permet de focaliser la lune là où vous en avez le plus besoin. Il est fini en 3 Chrome, c'est-à-dire en chrome trivalent, ce qui en fait un produit écologique et très résistant. Vous avez également le même modèle avec un noir doux, un noir extra mat. De plus, une fois installé, il sera complètement fixé au mur puisqu'il intègre un système de fixation ultra résistant qui a été développé par Cosmic pour garantir son maintien total. Ce miroir grossissant appartient à la collection Architect S+, créée par Cosmic Studio dans le but d'offrir une collection d'une fonctionnalité maximale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design qui se distingue par son innovation et l'application de nouveaux matériaux, ainsi que par la recherche du bien-être de l'utilisateur de la salle de bain. Ce miroir grossissant est en laiton ou alliages similaires dans une finition chromée trivalente. Produit avec une garantie de 10 ans. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.235xx85
    • Famille de produitsArchitect s+
    • Groupe de produitsMagnifying mirror
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMirror Glass
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors