Publier vos produits
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Traduit par Google,
Brosse WC sur pied ou murale (9x10x43 cm)
Spécification
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2510100
  • Famille de produitsWORKING
  • Groupe de produitsTOILET BRUSHES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings