Publier vos produits
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
    Cosmic

    THE GRID 100 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf

    Traduit par Google,
    Evier (100 cm) avec un bloc tiroir. L'ensemble est complété par un module inférieur avec étagère coulissante, augmentant l'espace de rangement vu. Le tiroir comprend une lumière LED, qui s'active lorsqu'il est ouvert, et une prise. De plus, vous pouvez écouter votre propre liste de musique grâce aux haut-parleurs Bluetooth intégrés. La structure est présentée en finition chrome et le mobilier en noir brillant. Vous avez le même modèle plus petit, 60 et 80 cm, et aussi avec une étagère fixe et d'autres combinaisons de finitions. L'évier comprend une pièce originale : un cadre portable Cristalplant de 20 cm qui, grâce à un caoutchouc à la base, adhère à l'évier et sert à retenir temporairement l'eau pour le rasage ou l'hygiène du visage. En soulevant simplement le cadre, vous pouvez jeter l'eau après utilisation. Ce meuble vasque fait partie de la collection The Grid de Cosmic, une très grande collection de salle de bain qui comprend également des meubles et des accessoires. La proposition est conçue par Ricard Ferrer pour une salle de bain conçue dans une perspective architecturale. Cosmic est une marque spécialisée dans les accessoires et meubles de salle de bain design, qui est une référence dans le secteur pour son innovation tant dans l'application de nouveaux matériaux, importés d'autres secteurs, que dans l'introduction de nouvelles formes et modèles. Les meubles auxiliaires sont en acier inoxydable avec une finition chromée et des meubles en noir brillant. Pour le nettoyage utiliser de l'eau savonneuse, rincer abondamment à l'eau et enfin sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois. N'utilisez jamais de produits puissants qui contiennent des acides, de l'eau de Javel ou qui sont abrasifs.
    Spécification
    • Structure finishes: 01- Chrome 36- Matte black 65- Matte white Shelf/furniture finishes: 194- Clear OAK 195- Dark OAK 034- Glossy black lacquered 064- Glossy white lacquered 108- Lacquered matte black 102- Lacquered matte white
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7681218100xxxxx
    • Famille de produitsThe Grid
    • Groupe de produitsWashbasin unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks