Publier vos produits
ARCHITECT Poubelle 12L
Cosmic

ARCHITECT Poubelle 12L

Poubelle 12L. Beaucoup de pièces, qui se font remarquer par leur résistance, sont nées des formes architecturales. Une collection complète d'accessoires avec un design atemporel et élégant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2900704
  • Famille de produitsBASKET
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)325
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
  • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
  • Numéro OmniClass23-21 17 11
  • Titre OmniClassInterior Waste Bins
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings