Publier vos produits
COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

COTTO Exposed Bath Mixer CT2305A#BL-X-Posh

Traduit par Google,
1. Achitechture exposant à la vapeur: La simplicité s'accompagne d'une dynamique sensée. Chaque détail a été conçu pour être rencontré, du confort à l'intérieur de la salle de bain contemporaine et ultramoderne. 2. Cotto-CLEAN : sans compromis fabriqué à partir d'excellents matériaux sans plomb, cadmium ou métaux lourds. Afin d'assurer la santé de l'utilisateur contre l'exposition aux métaux lourds. 3. Extra Chrome : finition nickel-chrome 8 microns, brillance durable. Et pourtant résistant à la corrosion et au ternissement
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_Exposed_Bath_Mixer_CT2305A-BL-X-Posh
  • Famille de produitsFaucet & Taps & Mixer
  • Groupe de produitsExposed Bath Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)93
  • Largeur (mm)150
  • Profondeur (mm)174.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components