Publier vos produits
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

Traduit par Google,
"- Riviera Pro, l'ingrédient du design moderne et confortable, est livré avec un design allongé (forme spéciale) représente la perfection de la majesté et de la beauté - Le WC sans contact a été conçu pour une vie hygiénique, pratique et sans tracas, évitant de toucher simplement en agitant pour le rinçage . Et inversement, avoir le choix de remplacer le rinçage manuel lorsque la batterie est éteinte. - Super Clean avec Siphon Jet 4,8 Lpf. - Taille supplémentaire pour votre confort maximum - Ultra Clean+, désactive la croissance des bactéries à 99 % en 24 heures et une surface plus lisse.
Spécifications techniques
  • Réference unique.COTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsOne piece
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)590
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)56.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette