Publier vos produits
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

Traduit par Google,
- Urinoir mural de grande taille pour plus de commodité. - Capteurs infrarouges, valve de chasse d'eau détectant les mouvements de manière fiable - Design moderne sans rebord pour un nettoyage facile - Économie d'eau de seulement 1,0 litre avec une pression d'eau de 1 bar (économisez 50 % de plus, par rapport à 2 litres) - Pré-rinçage avant utilisation pour moins de fatigue - Rinçage contrôlé par logique floue, mesure la durée et la fréquence d'utilisation - Rinçage à la demande en cas de panne de courant - Revêtement avec Ultraclean+ de COTTO, désactive et tue les bactéries en surface en 24 heures - Siphon d'urinoir intégré. Installation plus facile - Urinoir à entrée arrière - ALIMENTATION CC : AA 1,5 V x 4 unités
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsSensor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)925
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)445
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)35.72
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals