Publier vos produits
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA
DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    DISPOSITIVI DI APERTURA ELETTRICA

    Traduit par Google,
    Comme on le sait, la chaleur a tendance à se stratifier vers le haut. La création d'ouvertures dans le toit du bâtiment, en association avec le soubassement, forme un effet cheminée qui extrait naturellement la chaleur permettant une recirculation de l'air et abaissant la température à l'intérieur du bâtiment. Pour créer ce phénomène, les coupoles et verrières COVERLUX / COVERPLUS peuvent être équipées d'un dispositif d'ouverture électrique à ouverture totale ou pour modules individuels. Fabriqué avec châssis et contre-châssis en aluminium naturel extrudé standard ou à faible transmission thermique (BTT). Ils sont commandés par un moteur monophasé 230 V avec fin de course intégré à un ou plusieurs points de poussée ou motoréducteur central relié à des unités de crémaillère. La course standard est de 30 cm, sur demande des moteurs avec une course jusqu'à 100 cm ou des moteurs qui permettent l'inclinaison du vantail mobile jusqu'à 90 ° - 100 ° avec la possibilité d'être alimentés en 24V pour la connexion au système IRAI et l'insertion dans un système d'évacuation d'urgence de la fumée et de la chaleur.
    Spécification
    • "ALL-HOLE" ELECTRIC OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a central rod motor connected to a rack assembly (motor stroke 32 cm - from 1 to 6 push points - voltage 24V / 230 V).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DISPOSITIVI-DI-APERTURA-ELETTRICA
    • Famille de produitsOpening system
    • Groupe de produitsElectric system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCSkylights
    • Code UNSPSC301718
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights