Disponibles avec un large choix d'options de vitrage et de finition haute performance, les structures de puits de lumière à profil bas de Wasco offrent des possibilités de conception pratiquement illimitées pour une configuration entièrement personnalisée.
Développé pour les applications de toit en pente, le système Wasco Low Profile est un système de verre à cadre en aluminium qui repose sur les chevrons du toit, créant un cadre à ligne étroite pour un aspect propre et attrayant sur la ligne de toit. Disponible en montage sur cadre (LPGS) ou montage sur pont à solin automatique (LPG), le système peut accueillir plusieurs panneaux de verre isolés. Le cadre en aluminium à rupture thermique est livré assemblé et prêt pour le vitrage sur place avec un verre isolé à faible émissivité haute performance de 1-1/16 po pour l'efficacité énergétique et le contrôle solaire. Également disponible avec le verre résistant aux chocs WBDR (LPGSG-FBC) ou l'une de nos options de la série Dynamic Glazing.
Disponibilité de la région
| Océanie | Amérique du Nord | Amérique du Sud |
|---|---|---|
Fidji | Canada | Chili |
Guam | États-Unis | |
Île Norfolk | Mexique | |
Îles Cook | ||
Îles Mariannes du Nord | ||
Îles Marshall | ||
Îles Pitcairn | ||
Îles Salomon | ||
Kiribati | ||
Micronésie | ||
Nauru | ||
Niué | ||
Nouvelle-Calédonie | ||
Nouvelle-Zélande | ||
Palaos | ||
Polynésie française | ||
Samoa | ||
Samoa américaines | ||
Timor-Leste | ||
Tokelau | ||
Tonga | ||
Tuvalu | ||
United States Minor Outlying Islands | ||
Vanuatu | ||
Wallis et Futuna |