Les réchauffeurs mobiles eau-air Polar WHT sont principalement utilisés sur les chantiers de construction avec réseau de chauffage urbain. Les réchauffeurs ont une connexion d'eau entrante avec coupleur à came, 1 "(AL). La connexion supérieure (retour) a un adaptateur à came, une vanne réglable pour l'eau en circulation et une vis de purge. Les unités ont également un thermostat interne de protection contre le gel ( réglé à +4°C) qui arrête le ventilateur si la température de l'air devient trop basse. Le filtre à air entrant protège les ailettes de l'échangeur de chaleur de la poussière. Les radiateurs WHT sont équipés de roues pour la mobilité. La chaleur est transférée à l'air soufflé à l'aide d'un échangeur de chaleur avec des tuyaux en cuivre et des ailettes en aluminium L'échangeur de chaleur convient uniquement à l'eau chaude (pas à la vapeur).
Réchauffeur eau-air Polar WHT 45. Le plus grand avantage du WHT 45 par rapport aux radiateurs WH est qu'il souffle l'air chauffé par le haut et n'ajoute donc pas de circulation de poussière. Le radiateur dispose de 4 sorties d'air qui peuvent être tournées dans n'importe quelle direction. Le ventilateur centrifuge efficace projette l'air dans chaque coin de l'espace chauffé en distribuant l'air chaud de manière uniforme. WHT 45 peut être installé horizontalement et on peut également y fixer un tuyau d'air afin de diriger l'air chaud plus loin si nécessaire. WHT 45 est équipé de 4 roues et deux d'entre elles peuvent être bloquées.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Norvège |