TOUR PARATOUDRE <8M 3X150W AUX IODURES MÉTALLIQUES AVEC GÉNÉRATEUR
La tour d'éclairage montée sur remorque LTN6LV avec son propre générateur est conçue pour un éclairage mobile puissant. Il n'est pas nécessaire de mettre le système à la terre. Les quatre lampes aux halogénures métalliques de la tour d'éclairage créent des conditions proches de la lumière du jour dans un rayon d'éclairage extrêmement large. La tour réglable peut atteindre une hauteur de 9 m et pivote à 360 degrés. Les faibles niveaux sonores rendent la tour d'éclairage extrêmement polyvalente. L'unité est idéale pour éclairer les chantiers généraux, les coulées de béton, les travaux sur les routes et les ponts, les parkings et les événements. Une surface d'environ 5 393 m² est éclairée par quatre lampes aux halogénures métalliques de 1 000 watts. Les lampes sont suspendues individuellement et sont entièrement réglables. Hauteur de mât réglable électriquement sur simple pression d'un bouton poussoir. Transport avec position de mât vertical. Le réservoir de carburant de grande capacité permet un temps d'éclairage/de fonctionnement continu allant jusqu'à 73 heures entre les remplissages. Trois vérins de mise à niveau facilitent le positionnement de l'unité et améliorent sa stabilité sur les terrains accidentés et dans des conditions venteuses. La remorque prête pour l'autoroute de la tour d'éclairage est homologuée pour une utilisation sur route en Europe et est livrée avec un attelage à boule en standard.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Norvège |