Publier vos produits
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Les génératrices à carburant diesel sont un choix efficace pour les applications à kW élevé, ainsi que pour les installations où les exigences du code exigent un stockage de carburant sur place, comme les hôpitaux et les centres d'appels 911. Ils peuvent également fournir une alimentation de secours dans les régions éloignées qui n'ont pas accès à une infrastructure de gaz naturel. Pour fournir les meilleures solutions d'alimentation de secours diesel possibles, Generac identifie et préqualifie les moteurs diesel éprouvés dans des applications réelles dans des conditions défavorables. Ensuite, nous travaillons main dans la main avec les meilleurs fabricants de moteurs diesel pour optimiser les conceptions spécifiquement pour répondre aux exigences de Generac.
Spécification
  • 18.1 L

    Standby Power Rating

    750 kW, 938 kVA, 60 Hz

    Prime Power Rating

    675 kW, 844 kVA, 60 Hz

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sd-md750
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators