Publier vos produits
Vertical Mast lifts: JLG - NANO
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR DE MÂT VERTICAL PUSH AUTOUR ÉLECTRIQUE ≤3M

Spécification
    • LENGTH: 1195 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1560 MM
    • WEIGHT: 285 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.JLGNANO
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsVertical Mast lifts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-30
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet