Publier vos produits
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Performance et productivité Meilleure portée horizontale de 23.85 m Mouvements fluides et homogènes Capacités tout-terrain exceptionnelles Sécurité et confort assuré Haulotte Activ'Lighting System pour un chargement / déchargement sécurisé en condition de faible luminosité Confort et souplesse inégalés en élévation grâce à un système unique de régulation des mouvements de flèche Excellente rigidité de flèche Maîtrise des coûts Haulotte Activ'Screen (diagnostic embarqué) Haulotte Stop Emission System, système d'arrêt et remise en route automatique du moteur Accès direct à tous les composants Panier modulaire, rapide et facile à réparer Double charge 230 - 350 kg (option) Haulotte Activ’Shield Bar 2.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.ht28-rtj-pro
  • Famille de produitsTelescopic Booms
  • Groupe de produitsRTJ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Description de l'Uniclass 2015Telescopic platforms
  • Code CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19
  • Titre OmniClassPlatform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK