Publier vos produits
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE, MONTEE SUR REMORQUE, ELEC. < 10 M, PLAQUE D'IMMATRICULATION

Spécification
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.NIFTY120TLP
  • Famille de produitsBoomlifts Trailer Mounted
  • Groupe de produitsBoomlifts Trailer Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet