Publier vos produits
Transformers: NORATEL - 3LT10
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT10

Traduit par Google,

TRANSFORMATEUR <20 KVA

Boîtier Transformateur triphasé pouvant être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Spécification
    • Depth x Width x Height (mm) - 400 x 427 x 515
    • Transformer Voltage from/to 230V to 400V / 400V to 230V
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Spécifications techniques
  • Réference unique.NORATEL3LT10
  • Famille de produitsTemporary Power
  • Groupe de produitsTransformers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-17
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCObjet