Publier vos produits
Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR À CISEAUX DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION AVEC STABILISATEURS

Les plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrain Skyjack pleine grandeur récemment repensées offrent certaines des plus grandes plates-formes et capacités du marché. Ces machines sont également équipées de quatre roues motrices basées sur des essieux, ce qui leur confère des capacités tout-terrain exceptionnelles.

Spécification
    • Length MM - 4500
    • Width MM - 2300
    • Height MM - 2960
    • Weight KG - 7081
    • Platform Height Max M - 13,1
    • Platform Height Outdoor Max M - 13,1
    • Platform Capacity KG - 907
    • Ground Pressure KG CM2 - 9.38
Spécifications techniques
  • Réference unique.SKYJACKSJ9243RT
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsScissor Lifts Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet