Publier vos produits
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

Traduit par Google,

ÉLÉVATEUR À CISEAUX, AUTOMOTEUR, DIESEL < 9 M

Spécification
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.SNORKELSL30SL
  • Famille de produitsScissor and Vertical mast Lifts
  • Groupe de produitsScissor Lifts Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-07
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet