Publier vos produits
Atomic

Atomic

Traduit par Google,
Tissu de décoration avec un motif nid d'abeille innovant en forme de filet en Trevira CS.
Propriétés
  • Nombre de couleurs : 8
  • Couleurs spéciales disponibles à partir de 200m / 220yds.
  • Largeur : 140 cm / 55 pouces
  • Poids : 245 g/m²
  • Matériau : 100 % PLF CS
Spécifications techniques
  • Réference unique.0100270
  • Famille de produitsFabrics
  • Groupe de produitsCreation Baumann Line
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200000
  • Largeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)0.245
Classification
  • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCWindow film
  • Code UNSPSC30141511

Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (5)