Publier vos produits
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
    Recasens

    RECSCREEN CRISTAL

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    RecScreen Cristal : tissu screen polyester en natté avec facteur d'ouverture de 6%

    Toile polyester screen à fils fins avec structure nattée (mat 2/2) composée de 30% polyester haute ténacité et 70% PVC. Son facteur d'ouverture de 6% offre un équilibre parfait entre confort thermique, visibilité vers l'extérieur, contrôle de l'éblouissement, intimité et bonne utilisation de la lumière naturelle.

    L'association du fil screen et du PVC transparent lui donne un look avant-gardiste avec un effet métallisé. La transparence du fil PVC RecScreen Cristal permet une plus grande luminosité avec le même facteur d'ouverture.

    Spécialement conçu pour l'aménagement et la décoration d'intérieur pour la réalisation d'articles de protection solaire d'intérieur, de mobilier d'intérieur et d'extérieur rembourrés et d'habillage de murs et de plafonds.

    Les objets BIM RECASENS hébergent un programme qui permet à l'utilisateur de calculer les propriétés thermiques et visuelles en fonction des données spécifiques de son projet.

    DÉTAILS DU CONTACT

    Espagne : prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Hors Espagne : export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spécification
      • Colour range: 13 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 405 gr/m2 – 12 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm / 118"
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 160/150 daN/5 cm
      • Tear strength: 6/6 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 3 (Clearly perceptible, still not unpleasant)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RECSCREEN-CRISTAL
    • Famille de produitsPolyester screen
    • Groupe de produitsSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)0.51
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)30000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCWindow screens
    • Code UNSPSC30171614
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 17
    • Titre OmniClassWindow Shades
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produits similaires