Publier vos produits
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201
MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    MPC3-201 - 3-Series® Media Presentation Controller 201

    Traduit par Google,

    Un système de contrôle mural série 3 alimenté par PoE et un panneau de commande en un. Présente une apparence moderne avec des boutons capacitifs rétroéclairés personnalisables. Se monte dans un boîtier électrique européen simple ou un boîtier de table. Une option de montage mural américain à 2 gangs est également disponible.

    Le contrôleur de présentation multimédia 3-Series® 201 (MPC3-201) est un système de contrôle mural 3-Series® alimenté par PoE et un panneau de commande en un. Son apparence moderne et ses boutons capacitifs rétroéclairés personnalisables offrent une interface utilisateur idéale pour contrôler l'audiovisuel et d'autres fonctions. Il offre des fonctionnalités entièrement programmables, prend en charge la configuration et la gestion basées sur le Web et le cloud, et s'intègre à Crestron Fusion® dans le cadre d'une solution d'entreprise gérée complète.

    Les contrôleurs de la série Crestron® MPC3 sont parfaits pour les salles de classe, les salles de réunion, les amphithéâtres et les installations de formation - partout où un contrôleur simple mais puissant est nécessaire mais l'espace est limité. Utilisez le MPC3-201 pour contrôler un écran vidéo ou un système AV, régler l'éclairage et les stores des fenêtres, ou toute autre application personnalisée.

    Le MPC3-201 est conçu pour une installation encastrée dans un mur à l'aide d'un boîtier électrique européen simple (non inclus). Il peut également être installé dans un podium sans boîte arrière ou placé sur une table à l'aide du kit de table en option. Un support de montage de mise à niveau est également disponible pour permettre l'installation sur un boîtier électrique américain à 2 gangs, qui offre une solution de mise à niveau facile pour remplacer un ancien contrôleur de la série MPC-M5.

    Boutons capacitifs rétroéclairés personnalisables
    Le MPC3-201 dispose de six boutons capacitifs rétroéclairés, qui peuvent chacun être étiquetés à l'aide des puces d'icônes fournies, ou étiquetés de manière personnalisée à l'aide de puces gravables au laser (vendues séparément). Chaque bouton est rétroéclairé en blanc lorsqu'il est inactif et en bleu lorsqu'il est actif pour fournir une indication claire de la source multimédia ou de la scène d'éclairage actuellement sélectionnée. Quatre boutons supplémentaires sont inclus en bas avec une jauge de volume pour le contrôle du volume, de la sourdine et de l'alimentation. Un son de clic de touche peut être activé pour fournir une assurance audible lorsque n'importe quel bouton est enfoncé.

    Tous les boutons du MPC3-201 sont programmables sur mesure pour contrôler n'importe quel appareil ou fonction. Le rétroéclairage des boutons peut être réglé pour s'assombrir ou s'éteindre lorsqu'il est inactif. La détection de proximité intégrée réveille les boutons lorsque vous approchez, et le contrôle automatique de la luminosité maintient une visibilité optimale des boutons dans des conditions d'éclairage variables.

    Pour plus d'informations sur la commande de puces d'icônes personnalisées, veuillez consulter la page Web MPB3/MPC3-BTN3-B ENGRAVED. Reportez-vous à la version PDF de la fiche technique du MPC3-201-B pour obtenir une liste des puces d'icônes fournies.

    Aucun support requis
    Le MPC3-201 encapsule les meilleures technologies de contrôle de l'industrie dans un appareil compact à montage mural qui peut réduire le besoin d'un rack d'équipement encombrant. L'Ethernet haut débit fournit l'interface essentielle pour la connexion au réseau du bâtiment et le contrôle des commutateurs AV Crestron, des processeurs audio et d'autres équipements contrôlables par IP. Une connectivité étendue est disponible en utilisant un pont Ethernet DIN-CENCN-2 ou DIN-CENCN-2-POE vers Cresnet®, une passerelle sans fil CEN-GWEXER ou CENI-GWEXER infiNET EX®, ou CEN-CI3-1 ou CEN-CI3-3 interface de carte de contrôle, permettant l'intégration avec tous les types d'équipements tiers et toute la gamme de commandes d'éclairage Crestron, de stores motorisés, de capteurs, de thermostats, de serrures de porte, de claviers, etc.

    Moteur de contrôle 3-Series®
    Le MPC3-201 est doté d'un processeur de contrôle intégré de la série 3 de niveau entreprise. Crestron 3-Series offre une plate-forme de système de contrôle distinctement robuste, dynamique et sécurisée capable de gérer fidèlement une salle pleine de technologies disparates. Son architecture de programmation modulaire (en option [1]) permet au MPC3-201 d'exécuter plusieurs programmes simultanément pour une efficacité et une flexibilité accrues. La mise en réseau et le contrôle IP à toute épreuve permettent une intégration transparente avec d'autres systèmes et appareils, avec une capacité de contrôle supplémentaire à l'aide d'écrans tactiles Crestron, de télécommandes sans fil et d'applications pour appareils mobiles, et une gestion à distance via Crestron Fusion et XiO Cloud™.

    Aucune programmation requise !
    La technologie .AV Framework™ intégrée offre un système de présentation audiovisuel entièrement fonctionnel avec une configuration Web simplifiée et un choix d'options de contrôle et de modules complémentaires.

    Surveillance et programmation des salles Crestron Fusion®
    Crestron Fusion fournit une plate-forme intégrée pour créer des bâtiments véritablement intelligents qui économisent de l'énergie, améliorent la productivité des travailleurs et prolongent la durée de vie des équipements de valeur. Dans le cadre d'un réseau géré complet dans une entreprise, un campus universitaire, un centre de congrès ou toute autre installation, le MPC3-201 fonctionne intégralement avec Crestron Fusion pour permettre la planification, la surveillance et le contrôle à distance des salles et de la technologie à partir d'un centre d'assistance. ou application mobile. Il permet également aux organisations de réduire la consommation d'énergie en suivant l'utilisation en temps réel et en automatisant le contrôle de l'audiovisuel, de l'éclairage, des stores et du CVC.

    Provisionnement et gestion de XiO Cloud™
    XiO Cloud est la plate-forme cloud unificatrice de Crestron pour l'approvisionnement, la surveillance et la gestion à distance des appareils Crestron dans une entreprise ou une base de clients entière. XiO Cloud permet aux installateurs et aux responsables informatiques de déployer et de gérer des milliers d'appareils dans le temps qu'il faudrait normalement pour en gérer un seul. Il fournit une solution sans contact qui permet une configuration complète des paramètres de l'appareil sans aucun matériel en main, puis connectez simplement chaque appareil sur site et laissez XiO Cloud pousser les paramètres, les licences, les pilotes et les mises à jour du micrologiciel - automatiquement et en toute sécurité - pour un déploiement rapide et indolore, prêt à l'emploi.

    Les services continus de XiO Cloud facilitent la gestion et la surveillance quotidiennes de chaque appareil via un tableau de bord unique avec des rapports et une journalisation complets, une visualisation de l'état en direct et des alertes, des mesures et des analyses de performances, des actions et des mises à jour planifiées, et plus encore. Au fur et à mesure que les exigences augmentent et évoluent, de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées facilement à un ou plusieurs appareils à tout moment sans jamais se rendre sur place. XiO Cloud est un service par abonnement offrant une solution SaaS (Software as a Service) adaptable avec des niveaux de fonctionnalité gradués et une évolutivité illimitée.

    Sécurité de niveau entreprise
    Le MPC3-201 est un processeur de contrôle de classe entreprise qui peut être déployé dans des centaines d'espaces et configuré facilement à l'aide d'un navigateur Web, d'un logiciel de boîte à outils, de Crestron Fusion ou de XiO Cloud. Il utilise des protocoles de sécurité réseau standard, notamment le contrôle d'accès réseau 802.1X, l'authentification Active Directory®, SSH, TLS et HTTPS, pour garantir la fiabilité et la conformité aux politiques informatiques de votre organisation.

    Prise en charge SNMP
    La prise en charge SNMP intégrée permet l'intégration avec un logiciel de gestion informatique tiers, permettant aux administrateurs réseau de gérer et de contrôler les systèmes Crestron sur le réseau dans un format convivial.

    Alimentation par Ethernet
    Grâce à la technologie PoE, le MPC-201 obtient sa puissance de fonctionnement directement via le câblage LAN. PoE (Power over Ethernet) élimine le besoin d'une alimentation électrique locale ou de tout câblage d'alimentation dédié. Un injecteur PoE (PWE-4803RU) se connecte simplement en ligne avec le câble LAN à n'importe quel endroit pratique. Les commutateurs Crestron PoE (CEN-SW-POE-5 ou CEN-SWPOE-16) peuvent également être utilisés pour fournir une solution réseau complète avec PoE intégré. Tous les injecteurs et commutateurs PoE sont vendus séparément.

    Installation encastrée
    Le MPC3-201 est conçu pour être encastré dans un mur à l'aide d'un boîtier électrique européen simple (non inclus). Il peut également être installé dans un pupitre ou un podium sans boîte arrière. À l'aide du support de montage de mise à niveau en option (MPC3-101/102/201-RMB vendu séparément), le MPC3-201-B peut être installé dans un boîtier électrique américain à 2 gangs, ce qui permet de remplacer facilement un contrôleur de la série MPC-M5 existant. Une fois installées, les étiquettes des boutons peuvent être modifiées à tout moment en retirant simplement le capot avant. Une vis de sécurité est incluse pour empêcher tout retrait non autorisé.

    Option de table
    En utilisant le kit de table en option (MPC3/MPB3-TTK-SQR-B vendu séparément), le MPC3-201 devient un contrôleur élégant et autonome qui s'adapte parfaitement sur une table, un bureau ou un comptoir.


    Spécification
    • Key Features

      • Wall mount Crestron® 3-Series Control System® and control panel
      • Mounts flush on a wall or lectern
      • Fits in a single-gang European electrical box
      • Retrofit 2-gang US electrical box adapter available
      • Tabletop enclosure available
      • Stylish blue and white backlit capacitive buttons
      • Six buttons customizable with replaceable icon chips
      • Additional power, volume, and mute buttons plus volume gauge
      • Fully-programmable functionality
      • Auto-brightness control
      • Wakes on proximity detection
      • Adjustable key-click sound
      • Enterprise-class 3-Series® control engine
      • Modular programming architecture (optional).AV Framework™ system configuration — no programming required!
      • Built-in real-time clock
      • Astronomical time clock for scheduled events
      • High-speed 10/100 Ethernet LAN port
      • Add-on Cresnet® and infiNET EX® interface options
      • Add-on RS-232, IR, relay, and Versiport interface options
      • iPhone®, iPad®, and Android® control app support
      • XPanel computer and web based control with Smart Graphics®
      • Crestron Fusion® room monitoring and scheduling support
      • XiO Cloud™ provisioning and management support
      • SNMP remote IT management support
      • Native BACnet™/IP support
      • Installer setup via software, web browser, or XiO Cloud
      • Drag-and-drop, C#, and symbol based programming environments
      • Full Unicode (multi-language) support
      • Secure access through full user/group management or Active Directory® integration
      • Hardware level security using 802.1X authentication
      • TLS, SSL, SSH, and SFTP network security protocols
      • FIPS 140-2 compliant encryption
      • Built-in web server and SMTP e-mail client
      • IPv6 ready
      • PoE network powered
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3-series-media-presentation-controller-201-mpc3-201
    • Famille de produitsControl Surfaces
    • Groupe de produitsKeypads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.42
    • Largeur (pouces)3.42
    • Profondeur (pouces)1.88
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    • Poids net (Lbs)0.46
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEG000037
    • Nom ETIMData and telecommunication
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Ss_75_10_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data distribution and telecommunications systems
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 25 15
    • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment