Publier vos produits
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered
SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered

    SAROS SB-200-P-B - Saros® Sound Bar 200, Powered

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La Saros® SB-200-P est une barre de son stéréo conçue pour fournir des performances audio améliorées pour un écran plat. Ses haut-parleurs frontaux large bande offrent une amélioration par rapport aux petits haut-parleurs orientés vers l'arrière typiques de nombreux dispositifs d'affichage. Le support inclus avec la barre de son permet une fixation à une surface murale, ou l'unité peut être placée sur une étagère au-dessous ou au-dessus de l'écran.

    L'amplification intégrée permet une connexion directe à la sortie audio de niveau ligne de l'appareil d'affichage ou à la sortie d'un préampli audio, d'un commutateur, d'un mélangeur, d'un tuner TV, d'un codec ou d'un récepteur Crestron DM®.[1] L'amplificateur s'allume automatiquement lorsqu'un signal d'entrée audio est détecté et s'éteint si aucun signal n'est détecté pendant plusieurs minutes.

    La barre de son SAROS SB-200-P est parfaitement adaptée à une utilisation avec le système de collaboration de groupe Crestron RL® 2 et d'autres systèmes de communication et de vidéoconférence unifiés. Il est également bien adapté pour une utilisation dans n'importe quelle pièce ou espace public de petite à moyenne taille dans un hôtel, un restaurant, un musée, un centre médical, un aéroport, un immeuble de bureaux ou une résidence.

    CARACTÉRISTIQUES

    Résumé des fonctionnalités
    Barre de son stéréo amplifiée pleine gamme de haute qualité
    Offre une qualité sonore et des performances améliorées pour une utilisation avec n'importe quel écran plat
    Se fixe au mur ou se pose sur une étagère
    Entrée audio de niveau ligne stéréo symétrique ou asymétrique [1]
    Câble audio stéréo asymétrique inclus
    S'allume et s'éteint automatiquement
    Alimentation de 100 à 240 volts CA

    Remarques:
    1. Le SAROS SB-200-P a un niveau d'entrée fixe. Il doit être connecté à une source audio équipée d'un niveau de sortie audio réglable.

    Spécification
    • Features & Performance
      Woofers: (2) 3 inch (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      Passive Radiators: (2) 3 x 4-3/8 inch (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      Tweeters: (2) 1 inch (25 mm) polyester dome
      Amplifier Power: 20 Watts per channel, stereo
      Frequency Response: 100 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      Output Sensitivity: 83 dB SPL @ 1 meter, both channels driven @ 1 Watt each
      Input Sensitivity: 0.75 Vrms per channel for full rated output
      Go To Sleep Time: 20 minutes (±5 minutes) with no signal present
      Wake Threshold: 5 mV (±2 mV) typical

      Connectors
      BALANCED AUDIO INPUTS:
      (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block;
      Balanced stereo line-level audio input [1];
      Maximum Input Level: 0.85 Vrms;
      Input Impedance: 10k Ohms
      UNBALANCED AUDIO INPUTS:
      (2) RCA connectors, female;
      Unbalanced stereo line-level audio input [1];
      Maximum Input Level: 0.85 Vrms;
      Input Impedance: 10k Ohms;
      NOTE: Right-angle plugs may be required for wall mount applications. A 59 inch (150 cm) right-angle RCA to straight RCA stereo cable is included.
      100-240V~50/60Hz 50W:
      (1) IEC 60320 C8 main power inlet;
      Mates with removable power cord, included

      Controls & Indicators
      100-240V~50/60Hz 50W: (1) Rocker switch, turns main power on or off
      PWR: (1) Blue LED, indicates the main power switch is turned on

      Power Requirements
      Main Power: 50 Watts (500 mA maximum) @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz

      Environmental
      Temperature: 41° to 104° F (5° to 40° C)
      Humidity: 10% to 90% RH (non-condensing)

      Construction
      Enclosure: Plastic housing with perforate metal grille, black
      Mounting: Freestanding or wall mount (bracket included)

      Dimensions
      Height: 4.18 in (106 mm)
      Width: 40.60 in (1031 mm)
      Depth: 2.78 in (71 mm);
      2.96 in (76 mm) with wall mount bracket
      Weight: 7.8 lb (3.6 kg)

      Notes:
      1. The SAROS SB-200-P has a fixed input level. It must be connected to an audio source equipped with adjustable audio output level.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.crestron-SAROS-SB-200-P-B
    • Famille de produitsAudio
    • Groupe de produitsSpeakers - Commercial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.18
    • Largeur (pouces)40.6
    • Profondeur (pouces)2.78
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)7.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers